Absolut-Encoder
AFS/AFM60 Ethernet

AFS60A-S4IB262144
1055364
Stück
Kurzlink kopieren
    • Performance
      Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)262.144 (18 bit)
      Fehlergrenzen G0,03° 1)
      Wiederholstandardabweichung σr0,002° 2)
      • 1) Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.
      • 2) Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.
    • Schnittstellen
      KommunikationsschnittstelleEtherNet/IP™
      Encoderprofil0 x 22
      Datenübertragungsrate (Baudrate)

      10 Mbit/s

      100 Mbit/s

      ÜbertragungsmediumCAT-5e-Leitung
      InitialisierungszeitCa. 10 s
      RPI (requested packet interval)5 ms ... 750 ms
      Parametrierdaten

      Schrittzahl pro Umdrehung

      PRESET

      Zählrichtung

      Abtastrate für Geschwindigkeitsberechnung

      Einheit für Ausgabe des Geschwindigkeits -, Beschleunigungs - und Temperaturwerts

      Ausgabe skallierbarer Grenzwerte wie: Positionsbereiche, Geschwindigkeit, Beschleunigung, start-up´s der Drehrichtungen CW/CCW, Drehrichtungswechsel, Betriebsstunden und Stunden der Wellenbewegung (Motion)

      Heartbeat

      Verfügbare Diagnosedaten

      Minimale und maximale Temperatur

      Maximale Geschwindigkeit

      Power-On Zähler

      Betriebsstundenzähler Power-On / Motion

      Zähler für Richtungsänderungen / Anzahl Bewegung cw / Anzahl Bewegungen ccw

      Anzahl der Richtungswechsel

      Minimale und maximale Betriebsspannung

      Signalüberwachung für Singleturn und Multiturn

      DLR (Device Level Ring)
    • Elektrische Daten
      Anschlussart

      Stecker, 1x, M12, 4-polig, axial 1)

      Dose, 2x, M12, 4-polig, axial 2)

      Versorgungsspannung10 ... 30 V
      Leistungsaufnahme≤ 3 W (ohne Last)
      Verpolungsschutz
      MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall80 Jahre (EN ISO 13849-1) 3)
      • 1) A-codiert.
      • 2) D-codiert.
      • 3) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
    • Mechanische Daten
      Mechanische AusführungVollwelle, Klemmflansch
      Wellendurchmesser10 mm
      Wellenlänge19 mm
      Gewicht0,2 kg
      Material, WelleEdelstahl
      Material, FlanschAluminium
      Material, GehäuseAluminium
      Anlaufdrehmoment0,5 Ncm (+20 °C)
      Betriebsdrehmoment0,3 Ncm (+20 °C)
      Zulässige Wellenbelastung

      80 N / radial

      40 N / axial

      Betriebsdrehzahl≤ 9.000 min⁻¹ 1)
      Trägheitsmoment des Rotors6,2 gcm²
      Lagerlebensdauer3 x 10^9 Umdrehungen
      Winkelbeschleunigung≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Eigenerwärmung von 3,3 K pro 1.000 min⁻¹ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.
    • Umgebungsdaten
      EMVNach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
      Schutzart

      IP65, wellenseitig (IEC 60529)

      IP67, gehäuseseitig (IEC 60529) 1)

      Zulässige relative Luftfeuchte90 % (Betauung nicht zulässig)
      Betriebstemperaturbereich–40 °C ... +85 °C
      Lagerungstemperaturbereich–40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
      • 1) Bei montiertem Gegenstecker.
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027270502
      eCl@ss 5.1.427270502
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270502
      eCl@ss 8.027270502
      eCl@ss 8.127270502
      eCl@ss 9.027270502
      eCl@ss 10.027270502
      eCl@ss 11.027270502
      eCl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technische Zeichnungen

    AFS60A-S4IB262144
    Maßzeichnung Vollwelle, Klemmflansch, rund
    AFS60A-S4IB262144
    Maßzeichnung Vollwelle, Klemmflansch
    AFS60A-S4IB262144
    PIN-Belegung Stecker
    AFS60A-S4IB262144
    PIN-Belegung Dose
    AFS60A-S4IB262144
    Anschlussschema