Übersicht
Kompakt, robust, leistungsstark
Der A3M60 ist ein äußerst robuster Absolut-Multiturn-Encoder im 60-mm-Gehäuse. Maximale Zuverlässigkeit auch unter rauesten Umgebungsbedingungen wird durch eine magnetische und somit extrem robuste Abtastung sowohl bei der Singleturn- als auch bei der Multiturn-Erfassung erreicht. Die neue Singleturn-Technologie vereint dabei die Robustheit eines magnetischen Sensors mit hohen Auflösungen, wie sie bisher nur optische Systeme bieten konnten. Die innovative, getriebelose Multiturn-Technologie reduziert die Anzahl der beweglichen Komponenten beim A3M60 auf ein Minimum. Daraus resultiert eine längere Lebensdauer bei reduziertem Wartungsaufwand und somit eine optimale Anlagenverfügbarkeit. Die hochkompakte Technologie bei der Single- und Multiturn-Erfassung bietet dem Anwender eine platzsparende und kosteneffiziente Lösung. Zusammen mit der integrierten PROFIBUS-Schnittstelle ist der A3M60 damit besonders für Applikationen mit geringem Einbauraum geeignet.
Auf einen Blick
- Robuster Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 31 bit (14 bit Singleturn und 17 bit Multiturn)
- Klemmflansch, Servoflansch oder Aufsteckhohlwelle
- Kompaktes Design (<70 mm)
- Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle mit DP V0, V1 und V2-Funktionalität (typabhängig)
- Anschlusstechnik: 3x M12 Stecker
- Schutzklasse bis IP67
- Arbeitstemperatur: –30 bis +80 °C (typabhängig)