Gasdurchflusszähler
FLOWSIC30

Vielseitiger Gasdurchflusszähler für Messaufgaben in der Gasförderung

Ihr Nutzen

  • Kein Blendenwechsel notwendig - ein Gasdurchflusszähler für die gesamte Lebensdauer der Bohrung
  • Kein Druckverlust - dank des Ultraschallmessverfahrens
  • Optimale Verfügbarkeit - nahezu erschleißfreier Betrieb, keine Flüssigkeitsansammlung im Zähler und die Möglichkeit der Fernüberwachung
  • Hohe Zuverlässigkeit - konstante Messung selbst unter herausfordernden Prozessbedingungen
  • Lange Lebensdauer - Nassgasgeeignete Ultraschallsensoren aus Titan
  • Volle Prozesskontrolle und planbarer Service - dank intelligenter Zählerdiagnose
  • Geringer Installationsaufwand - Integration von Druck- und Temperaturmessung, HART-Schnittstelle sowie Inbetriebnahmeassistent

Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Dieses Produkt fällt nach Artikel 2 (4) nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ist auch nicht für den Einsatz in Produkten konzipiert, die in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.

Übersicht

Vielseitiger Gasdurchflusszähler für Messaufgaben in der Gasförderung

Der Gasdurchflusszähler FLOWSIC30 ist für die Verwendung in der Erdgasförderung von z. B. Kohleflözgas entwickelt. Der 2-Pfad-Zähler verfügt über einen robusten Zählerkörper aus Kohlenstoffstahl und Sensoren aus Volltitan. Die Ultraschallmesstechnik hat keine bewegten Teile und ist praktisch wartungsfrei. Das robuste Zählerdesign mit intern geführten Leitungen schützt den Gasdurchflusszähler vor rauen Umgebungsbedingungen während der große Messbereich den gesamten Durchflussbereich der Gasquelle abdeckt. FLOWSIC30 verfügt über eine integrierte Diagnose, die den Zählerstatus überwacht und das Vorhandensein von Flüssigkeiten in der Gasströmung detektiert. Mithilfe der integrierten Druck- und Temperaturmessung und Mengenumwertung nach AGA8 kalkuliert der Zähler den Normdurchfluss und vermindert den Installationsaufwand. Eine Leistungsaufnahme von weniger als 65 mW und das 2-Leiter-Konzept erleichtern die Integration während die HART®- und Modbus-Kommunikation Flexibilität im Datenaustausch gewährleisten.

Auf einen Blick
  • Hohe Messbereichsspanne
  • Auslegung für Nassgasapplikationen
  • Intelligente Zählerdiagnose inkl. Wet-Gas Detection
  • Möglichkeit der Fernwartung dank digitaler Schnittstellen
  • 2-Leiter-Transmitter mit digitaler HART®-Schnittstelle
  • Vollintegration von Druck- und Temperaturmessung, Volumenumwertung und Energiedurchflussberechnung

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    MessgrößenGasvolumen i. N., Gasvolumen i. B., Volumenstrom i. N., Volumenstrom i. B., Gasdruck und -temperatur, Schallgeschwindigkeit, Methangehalt, Energiedurchfluss
    MessprinzipUltraschall-Laufzeitdifferenzmessung
    Anzahl Messpfade2
    Ex-Bereich

    2G

    Gb

    Gastemperatur–10 °C ... +80 °C
    Betriebsdruck0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
    RohrnennweiteDN100 / 4 Zoll, Schedule STD
    SchutzartIP66 / IP67
    Modbus
    BemerkungOption
    Art der FeldbusintegrationRTU RS-485
    HART
    Diagnosefunktionen

    Integrierte Gerätediagnose

    Nassgasdetektion

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads