Kontakt
Feedback

Mid-Range-Distanzsensoren

Die perfekte Kombination aus Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis

Mid-Range-Distanzsensoren bieten Messbereiche von 50 mm bis zu 50.000 mm, wodurch sie in unterschiedlichsten Applikationen einsetzbar sind. Durch ihre hohe Oberflächenunabhängigkeit hinsichtlich Strukturierung oder Farbe des Messobjektes tragen sie dazu bei, die Prozessqualität und -stabilität zu verbessern. Des Weiteren überzeugen die Sensoren vor allem durch einfachste Bedienung und eine entsprechend schnelle Inbetriebnahme. Die perfekte Kombination also aus Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis.

Filtern nach:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Eine neue Ära für die Distanzmessung
  • Messbereich bis zu 10 m auf Schwarz und bis zu 30 m auf Weiß bei geringer Baugröße
  • Ausgaberate bis zu 3.000/s
  • Reproduzierbarkeit: 0,5 mm bis 5 mm
  • Zuverlässige, patentierte HDDM-Lichtlaufzeittechnologie
  • Temperaturbeständig von –40 °C bis +65 °C durch robustes Metallgehäuse
  • Formvergleich im Sensor integriert
  • IO-Link, Analog- und Digitalausgang
  • Display mit intuitiver Bedienung und Easy-Teach-Option
  • Schutzart IP 65 und IP 67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Distanzen messen – zuverlässig, präzise und vielseitig
  • Beste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Messbereiche von 10 m oder 20 m direkt auf das Objekt oder 50 m auf Reflektor
  • Unterschiedliche Leistungsniveaus je nach Produkt- und Laserklasse
  • Unterschiedliche Schnittstellen: digital, analog oder seriell
  • Display mit intuitivem und durchgängigem Bedienkonzept
  • Robustes Zink-Druckgussgehäuse
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +65 °C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wahre Größe zeigt sich in der Applikation – flexibel messen oder schalten bis 35 m
  • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
  • Messbereich von 0,05 m bis 12 m auf natürlichen Objekten oder von 0,2 m bis 35 m auf Reflexfolie
  • Geräte mit Analog- und Digitalausgang oder rein schaltend
  • Infrarotes oder rotes Sendelicht in Laserklasse 1 oder 2
  • Reproduzierbarkeit: 0,5 mm bis 5 mm
  • Geringe Baugröße
  • IO-Link
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 3 von 3

Nach oben