DISPLACEMENT-SENSOR OD200: ÜBERZEUGENDE PERFORMANCE AUCH BEI ANSPRUCHSVOLLEN OBERFLÄCHEN

09.07.2025

Mit dem OD200 präsentiert SICK einen messenden Abstandsensor für kurze Reichweiten in Miniaturbauform, der in dieser Sensorklasse mit seiner Messstabilität bei stark reflektierenden, schwarzen und unregelmäßigen Oberflächen einen neuen Standard setzt. Mit einem neu entwickelten Messkern mit hochauflösender Empfängerzeile und einem optimierten optischen System erreicht der neue Displacement-Sensor ein neues Level im Hinblick auf Messwertstabilität und ein zuverlässiges, reproduzierbares Detektions- und Schaltverhalten. Dies stellt auch in anspruchsvollen Applikationen eine hohe Produktivität sicher. Der Abstandsensor kann einfach und komfortabel durch Plug and Play in Betrieb genommen werden. Er bietet gängige Konnektivitätsoptionen und ermöglicht hohe Prozessgeschwindigkeit bei voller Messperformance. Zusätzlich zu den Messwerten stellt der Sensor auch Daten für die Inline-Optimierung der Messperformance sowie für die laufende Zustandsüberwachung bereit. Damit ist der OD200 die Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie, der Elektronik sowie des Maschinen- und Anlagenbaus.

Der OD200 erweitert das Portfolio der Displacement-Sensoren von SICK und ergänzt zugleich den Anwendungsbereich des bewährten und erfolgreichen OD Mini. Zudem stellt der neue Abstandsensor von SICK ein deutliches Upgrade gegenüber dem bisherigen Marktstandard dar.

OD200 – Problemlöser bei Messungen auf stark reflektierenden, schwarzen und unregelmäßigen Oberflächen

In industriellen Produktions-, Montage- und Qualitätsprozessen stellen reflektierende, unregelmäßige oder komplex strukturierte Materialoberflächen wie Kohlefaserverbundwerkstoffe, Druckguss oder fein texturierte Metalle eine Herausforderung für präzise Messungen dar, da sie zu ungenauen oder fehlenden Messwerten führen können – insbesondere bei schwierigen Lichtverhältnissen oder kleinen Bauteilen. Dem OD200 gelingt es, bei anspruchsvollen Oberflächen deutlich genauere Messwerte zu erzielen. 

Gleichbleibend robuste Messergebnisse bei allen Materialien und Umfeldbedingungen

Der OD200 liefert bei schwierigen Oberflächen stabilere und genauere Messergebnisse. Verantwortlich dafür ist zunächst der neu entwickelte Triangulations-Messkern mit seinen leistungsfähigen Auswertungsalgorithmen. Er ist aktuell für Prozessgeschwindigkeiten bis 3 kHz ausgelegt und zur Markteinführung im Juli 2025 in verschiedenen Sensorvarianten für Messbereiche von 25 mm bis 160 mm verfügbar. Zudem sorgt die hochauflösende Empfangseinheit dafür, dass auch remissionsschwache Oberflächen sicher detektiert werden. Schließlich wurde auch das optische System hinsichtlich der Geometrie und Homogenität des Lichtflecks sowie der Fremdlichtsicherheit weiter optimiert. Im Zusammenspiel gewährleisten diese Merkmale bei hochglänzenden, reflektierenden oder fast remissionslosen Objekten ebenso ein zuverlässiges Mess- und Schaltverhalten wie bei strukturierten und inhomogenen Oberflächen oder bei kritischer Umgebungshelligkeit. Störungen durch Falschmessungen und ausbleibende Signale sind dadurch im Vergleich zu Geräten des Marktstandards signifikant reduziert. Dies bedeutet weniger Stillstand, weniger Einstell- und Wartungsaufwand und höhere Produktivität.

Integration, Inbetriebnahme, Konnektivität: alles Plug and Play

Industriegerecht und einfach gestalten sich die Integration und die Inbetriebnahme des OD200. Dank Miniaturgehäuse findet der Sensor auch in beengten Einbausituationen ausreichend Montageraum. Intelligente Voreinstellungen und Algorithmen sowie bei Bedarf die intuitive, menügeführte Bedienoberfläche im Display des Gerätes vereinfachen das Setup und den Betrieb des Sensors. Dieses Plug and Play ohne jede weitere Parametrierung spart Zeit. Die Konnektivitätsoptionen des OD200 umfassen mit IO-Link, einem analogen Strom-/Spannungsausgang sowie je einem Schaltein- und -ausgang alle erforderlichen und industrieüblichen Schnittstellen und I/Os. Dadurch bietet der OD200 ein hohes Maß an Flexibilität bei der Integration in Automatisierungssysteme und Industrie 4.0-Umgebungen. Über IO-Link bleibt auch an schwer oder nicht zugänglichen Installationsorten der volle Zugriff auf den Sensor erhalten.

Inline-Optimierung und Condition Monitoring

Neben den eigentlichen Messdaten stellt der OD200 auch verschiedene Betriebsdaten bereit, beispielsweise hinsichtlich der Belichtungszeit oder der Breite des Signalpeaks, die zur Abstandsberechnung ausgewertet wird. Diese Informationen aus dem laufenden Betrieb können sowohl für die Inline-Optimierung der Sensorperformance als auch für Anwendungen im Rahmen eines Condition Monitoring des Sensors oder der Prozesse genutzt werden. 

Über SICK: 

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.

Zu dieser Presseinformation stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: SICK". Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind in der SICK Media Library abrufbar.