Automatisierte Teileentnahme (Bin-picking)

Blechteile unterschiedlicher Größe und Form werden von einem Roboter der Biegemaschine zugeführt. Durch einen hochpräzisen Scan stellt die High-End-Kamera Ruler3000 genaue Positionsdaten zur Ermittlung des obersten Blechteils und dessen Lage im Behälter bereit. Die aufwändige Vorsortierung der Teile entfällt.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der schnellste Weg zu High-Performance-3D
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für herausragende 3D-Performance
    • 3D-Profile bei bis zu 7 kHz im Vollformat
    • Einfache Inbetriebnahme dank Konzept des garantierten Sichtfelds
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • Genaue 3D-, Reflexions- und Streulichtmessungen – mit nur einem Gerät
    • Modulares Industriedesign, IP65/67
    Flexible Teilelokalisierung für Bin-Picking und Depalettierung
    • Alle Funktionen auf Zielanwendungen zugeschnitten
    • Mehrere Lokalisierungsalgorithmen basierend auf CAD und geometrischen Teilemerkmalen
    • Auswahl verschiedener vorkalibrierter 3D-Kameras für den sofortigen Einsatz
    • Prüfung zur Kollisionsvermeidung
    • Einfache Integration mit beliebigen Robotermodellen

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr

Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr