Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
In automatisierten Bearbeitungszellen werden Rohteilebehälter oder Trays mit den fertigen Werkstücken hinzugefügt oder entfernt. Um Stillstandszeiten zu vermeiden, wird die Zelle an den zwei Zugängen mit Sicherheits-Lichtvorhängen deTec abgesichert. Für die Zugangsüberwachung in den Roboterbereich werden zwei Sicherheits-Laserscanner microScan3 mit Scanwinkeln von je 275° für eine Rundumüberwachung eingesetzt. In beengten Räumen bietet der S300 Mini mit einer Schutzfeldreichweite von 3 m eine geeignete Lösung. Der Roboter kann seine definierten Arbeitsschritte fortführen.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr