Zuverlässige Positionsbestimmung von Schuhsohlen im Dosierprozess
Die 3D-Kamera Ruler3000 erfasst die Form der Sohle und ihre Position auf dem Förderband. Die hochpräzisen Bilder werden verarbeitet und die berechneten Positionsdaten zur entsprechenden Anpassung seines Fahrwegs an den Roboter weitergegeben. Das vorkalibrierte System der Kamera ermöglicht eine sehr genaue Objekterfassung bei verkürzter Integrationszeit. In Kombination mit der schnellen Scangeschwindigkeit lässt sich eine hohe Produktivität sicherstellen, der Wegfall von mechanischen Zuführsystemen spart außerdem Kosten.