Fokuslagensteuerung für das Reifencodelesesystem
Das messende Automatisierungs-Lichtgitter MLG-2 misst sehr unterschiedliche Reifenhöhen, z. B. in der Lkw-Reifenfertigung und passt die Fokuslage für kamerabasierten Codeleser Lector652 Dynamic Focus an. Durch die einfache Integration der Lichtgitter ins Reifencodelesesystem wird einerseits der Leseprozess initiiert und gleichzeitig die Fokuslage im kamerabasierten Codeleser eingestellt. So erreicht schon ein Reifencodelesesystem eine große Schärfentiefe und die Anzahl der benötigten Codeleser reduziert sich auf ein Minimum.