Mobile Identifikation von Barcodes auf Reifen

Mit dem robusten Handheldscanner IDM16x wird der auf dem Reifen angebrachte Barcode gelesen. Die Daten werden drahtlos an die Basisstation übermittelt. Der Bediener erhält alle für den Reifen notwendigen Informationen auf dem integrierten Display angezeigt. Damit wird verifiziert, dass der richtige Reifentyp mit der richtigen Rezeptur vulkanisiert wird. Gleichzeitig stehen die Produktionsdaten für eine lückelose Rückverfolgbarkeit (Traceability) zur Verfügung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Mobile Zuverlässigkeit für die Industrie
    • Dekodierung aller gängigen 1D-Codes, mit PDF-Variante auch Stapelcodes
    • Kompaktes Gehäuse mit bis zu IP 65 übersteht 50 Fallproben aus 2 m auf Beton
    • Lesebestätigung mit LED, Beeper und Vibrator
    • Unterstützt alle gängigen Kabel- und Funkschnittstellen sowie Industriefeldbusse mittels SICK-Anschlusstechnik
    • Werkzeugfreier Kabel- und Batterietausch
    • Kabelgebundene und Funkvarianten verfügbar