Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Beim Andocken von FTF an eine Maschine sichert das Safe Portal Sicherheitssystem die Gefahrstelle ab. Die Mensch-Material-Unterscheidung wird durch ein einen Sicherheits-Laserscanner in Verbindung mit einer cleveren Logik realisiert. Das Safe Portal System basiert auf einem oder mehreren Sicherheits-Laserscannern, z.B. microScan3, und lässt sich sowohl mit der Sicherheitssteuerung FlexiSoft, aber auch mit Steuerungen von Drittanbietern, z.B. SIEMENS oder Allen-Bradley realisieren. Durch intelligente Schutzfeldprogrammierung erkennt der Sicherheits-Laserscanner vordefinierte Objekte und lässt diese passieren. Die externen Muting-Sensoren entfallen – das System vereinbart somit höchste Verfügbarkeit mit besonders geringem Platzbedarf und sorgt durch die dauerhaft aktiven Schutzfelder für ein Maximum an Sicherheit.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter