Positionierung der Lifteinheit mit einem Linear-Messsensor

Der Linear-Messsensor OLM100 ist ein hochpräzises und berührungsloses Barcode-Positioniersystem. Für vertikale Lagersysteme ermittelt der Sensor die Absolutposition der Lifteinheit und kontrolliert darüber hinaus auch die Geschwindigkeit. Dank seiner Kameratechnologie ist der Sensor verschleiß- und wartungsfrei.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Große Flexibilität in kleinem Gehäuse
    • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
    • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 4 m/s realisierbar
    • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
    • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
    • Eindeutige Positionierung bis 10.000 m
    • Kompaktes, äußerst solides Magnesiumgehäuse
    • Breites Schnittstellenportfolio: SSI, RS-422, RS-485 und CANopen
    • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
    Wegweisende Positionierung mit Feldbussen
    • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
    • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s realisierbar
    • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
    • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
    • Positions- und Geschwindigkeitsausgabe sowie Vorausfallmeldungen über Feldbusschnittstellen
    • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr