Eingriffsschutz am vertikalen Lagersystem

Die Sicherheitslichtvorhänge deTec4 ermöglichen das Absichern der Bedienöffnung vor unbeabsichtigtem Eingriff durch das Personal. So lassen sich Fahrbewegungen beim Ein- und Auslagern sofort stoppen. Die kompakte Bauform der Sensoren und fein abgestufte Schutzfeldlängen sorgen für eine einfache Maschinenintegration.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 2,5 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 20 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig, Stecker M12, 8-polig
    • Anschlussart: Abhängig vom Systemstecker (Stecker M12, 5-polig oder 8-polig)
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss, Dose M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Abhängig vom Systemstecker (ohne Erweiterungsanschluss oder mit Dose M12, 5-polig)
    • Endkappe mit integriertem Leuchtmelder: ja
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslichtvorhänge
    deTec
    • deTec-Variante: deTec4
    • Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 30 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Erweiterungsanschluss: Ohne Erweiterungsanschluss
    • Erweiterungsanschluss:
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Systemstecker 1000 vormontiert
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück