Identifizieren von medizinischen Wagen vor dem Transport im Krankenhaus

Im Krankenhaus transportieren mobile Plattformen Medikamente. Dabei fährt der mobile Roboter unter den medizinischen Wagen und ein RFID-Schreib-/Lesegerät RFH5xx liest den RFID-Tag an der Wagenunterseite. Sobald die Ladung eindeutig identifiziert ist, fährt die mobile Plattform zum geplanten Zielort.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Identifizieren auf engem Raum im Maschinen- und Anlagenbau
    • Lesen und beschreiben von Transpondern nach ISO/IEC 15693
    • Bauformen: M18, M30 und 40 x 40 mm
    • Lesereichweite: bis 80 mm
    • IO-Link-Schnittstelle: COM3-Datenübertragungsrate (230,4 kBaud), Prozessdatengröße 32 Byte
    • Standard-IO-Modus für Betrieb als binärer Sensor
    • Robuste Bauart nach IP67
    • Umgebungstemperatur: –25 °C bis +80 °C

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr