Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Autonome Putzroboter kommen immer häufiger für die Reinigung von Supermärkten zum Einsatz. Für die freie Navigation von Putzrobotern in Supermärkten eignet sich der 2D-LiDAR-Sensor TiM7xxS hervorragend, insbesondere um damit verbundene geringe Risiken abzusichern. Mit der Kombination aus Schutzfeldauswertung und sicherem Messdatenstreaming ermöglicht der Sensor eine berührungslose Personen- und Objektedetektion. Die Roboter sind so dauerhaft verfügbar, können dynamisch auf Veränderungen reagieren und ihre Route flexibel an die Umgebung anpassen.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter