Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Professionelle Serviceroboter führen Gäste zu ihren Tischen oder servieren Getränke und Speisen. Damit ein Roboter in hochdynamischer Umgebung zuverlässig Hindernissen wie Personen, Stühlen oder Tischen ausweichen kann, muss er zu jeder Zeit seine Position kennen. Der Sicherheitslaserscanner microScan3 sorgt in Verbindung mit der Lokalisierungssoftware LiDAR-LOC für eine zuverlässige Navigation des Roboters. Die 3D-Vision-Kamera Visionary-T Mini erkennt Objekte oberhalb der Scanebene des Sicherheitslaserscanners und bietet so ein zusätzliches System zur Kollisionsvermeidung.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter