Kollisionsvermeidung und Lokalisierung für Klein-FTF

Jede Kollision auch kleinster Transportfahrzeuge verursacht Folgekosten durch Systemausfall und führt zu schlechter Akzeptanz der Technologie. Der TÜV-zertifizierte 2D-LiDAR-Sensor TiM781S verhindert berührungslos die Kollision mit Objekten oder Personen und bietet dynamische Lokalisierung mithilfe zuverlässiger Messdatenausgabe.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Sicherheitsgerichtete Sensoren für mobile und stationäre Applikationen
    • Breiter Erfassungsbereich: 0,05 m bis maximal 25 m
    • Zertifiziert nach ISO 13849
    • Geringer Stromverbrauch (typisch: 4 W, maximal: 16 W)
    • Sofortige Inbetriebnahme und Konfiguration über USB-Schnittstelle
    • Kommunikationsschnittstelle, die intelligente Feldauswertung und Messdatenausgabe kombiniert

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr