Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Mit Ultraschalltechnologie von SICK lassen sich Objekte im Fahrweg zuverlässig erfassen. Im Gegensatz zu optischen Tastern detektieren Ultraschallsensoren Objekte unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit. Mit Reichweiten bis zu 8 m sind die Sensoren der Produktfamilien UM18 und UM30 für den Einsatz in fahrerlosen Transportfahrzeugen prädestiniert.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter