Hohe Verfügbarkeit und Vermeidung von Personenschäden durch sicheren Kollisionsschutz

Kollisionen, auch zwischen kleinsten Transportfahrzeugen, verursachen Betriebsstörungen sowie Folgekosten durch Systemausfall und beeinträchtigen die Akzeptanz der Transportlösung. Einer der weltweit kleinsten Laserscanner, der TiM361S, verhindert berührungslos die Kollision zwischen Fahrzeugen oder Hindernissen. Der nach Performance Level b (PLb) zertifizierte Sensor gibt dem Betreiber die nötige Betriebsbewährtheit und Sicherheit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Sicherheitsgerichtete Sensoren für mobile und stationäre Applikationen
    • Breiter Erfassungsbereich: 0,05 m bis maximal 25 m
    • Zertifiziert nach ISO 13849
    • Geringer Stromverbrauch (typisch: 4 W, maximal: 16 W)
    • Sofortige Inbetriebnahme und Konfiguration über USB-Schnittstelle
    • Kommunikationsschnittstelle, die intelligente Feldauswertung und Messdatenausgabe kombiniert

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    Sicherheitslaserscanner
    TiM-S
    • Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, bei >90 % Remission
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück