Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Shuttle-Systeme sind ein fester Bestandteil in heutigen Supply Chain Lösungen. Unabhängig ob diese zur Lagerung, Pufferung oder Sequenzierung von Material genutzt werden, bieten Shuttle-Systeme höchste Flexibilität, Dynamik und Skalierbarkeit. Es ist auch möglich, dass die Shuttles aus dem Lager herausfahren und durch freie Navigation direkt den weiteren Transport der Ware übernehmen. Für die Navigation im Lager eignet sich der 2D-LiDAR-Sensor TiM7xxS hervorragend, insbesondere um damit verbundene geringe Risiken abzusichern. Mit der Kombination aus Schutzfeldauswertung und sicherem Messdatenstreaming ermöglicht der Sensor eine berührungslose Personen- und Objektedetektion. Die Roboter sind so dauerhaft verfügbar, können dynamisch auf Veränderungen reagieren und ihre Route flexibel an die Umgebung anpassen.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter