Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Kostengünstige mobile Plattformen, die für den Warentransport zu Personen oder in der Intralogistik zum Einsatz kommen, müssen produktiv sein und den Schutz des Personals sicherstellen. Der kompakte und kostengünstige Mehrstrahlscanner scanGrid2 ist die perfekte Ergänzung zu einem Spurführungssystem wie OLS oder MLS von SICK. Der sichere Mehrstrahlscanner mit einem horizontalen Scanwinkel von 150° vermeidet, dass die mobile Plattform mit Personen oder Gegenständen kollidiert.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter