LiDAR-basierte Lokalisierungslösungen

Mobile Plattformen gewinnen in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft an Bedeutung. Dabei stellen robuste Lokalisierungslösungen als Basis für fahrerlose Navigation einen reibungslosen Materialfluss sicher und sind damit grundlegender Teil eines effizienten Flottenmanagements. LiDAR-Lokalisierung von SICK erfüllt Anforderungen an eine leistungsstarke Lokalisierungslösung für individuelle Fahrzeugkonzepte. Sie löst eine Vielzahl an Applikationen, ist einfach zu konfigurieren und herausragend in der Performance.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Modulare LiDAR-Lokalisierung auf Basis natürlicher Konturen
    • Hohe Wiederholgenauigkeit: <10 mm
    • Fahrgeschwindigkeit bis zu 3 m/s
    • Drehrate bis zu 45°/s
    • Positionsausgabe mit bis zu 33 Hz
    • Einfach bedienbare Benutzeroberfläche (Webbrowser) und ROS-Integration
    • Integrationsmöglichkeiten für Fahrzeugodometrie und Reflektordetektion

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr