Sicheres Motion-Monitoring an fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) leicht gemacht
Die für die Sicherheitssteuerung Flexi Soft entwickelten Zusatzmodule Drive Monitor FX3-MOC erfassen Fahrtrichtungs- und Geschwindigkeitsparameter. Schutzfelder der Sicherheitslaserscanner können in deren Abhängigkeit geschaltet werden. Des Weiteren überwacht der FX3-MOC die zulässigen Positions- und Geschwindkeitsgrenzwerte mit einfach zu parametrierenden Funktionsbausteinen, die spezielle Funktionen für fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) beinhalten. Der Drive Monitor FX3-MOC0 stellt die gängigsten Schnittstellen zu inkrementalen Encodern bereit. Der Einsatz in Verbindung mit dem sicheren Inkremental-Encoder DFS60S Pro von SICK vereinfacht die CE-Dokumentation erheblich.