Personendetektion und Maschinensicherheit
Fahrerlose Transport Fahrzeuge (FTF) sind seit ihrer Einführung vor mehr als 30 Jahren mobile, kollaborierende Maschinen, die sich die Verkehrswege mit bemannten Flurförderzeugen und Personen teilen. Um Gefahren für Personen im Umfeld zu vermeiden, sind sichere Personen-erkennungssysteme erforderlich. An diese Systeme stellen internationale Normen und Standards, wie die DIN EN 1525 und die ANSI B56.5, hohe Anforderungen. Sicherheits-Laserscanner von SICK sind die normgerechte Lösung, die sich flexibel in das Fahrzeugdesign integrieren lässt und sich dynamisch an die aktuelle Fahrtrichtung anpasst. Mit weiteren Komponenten zum Motion-Control, zur sicheren Steuerung und zur Not-Halt-Bedienung ist SICK der Hersteller, der alle Bereiche der Sicherheit an FTF abdeckt.