Intelligente Mensch-Material-Unterscheidung bei der Materialzu- und -abführung

In einer Montagelinie gibt es oft manuelle und automatisierte Prozesse. Das hat zur Folge, dass in einigen Montagebereichen die Anforderungen an die Absicherung von Gefahrstellen bei der Materialzu- und -abführung hoch sind. Der Sicherheitslichtvorhang deTec4 begegnet diesen Anforderungen mit seiner intelligenten Funktion Smart Box Detection. Zusätzliche Muting-Sensoren sind dadurch nicht mehr erforderlich. So durchläuft das zu montierende rechteckige Produkt (z. B. eine Waschmaschine) die Montagebereiche ohne Maschinenstopp. Mithilfe der Objektmustererkennung des deTec4 können auf einem Förderband Kartons in- oder aus einer Gefahrenstelle befördert werden, ohne dass es zu einer Abschaltung kommt. Das darüberliegende Schutzfeld des deTec4 bleibt bei der Durchfahrt konstant aktiv Im Vergleich zu herkömmlichen Mutinglösungen steigert dies die Sicherheit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Weil wir Sicherheit weiterdenken
    • NFC-Diagnose und Smartphone-App
    • Diagnose und Automatisierung über IO-Link
    • Objektmusterdetektion mit Smart Box Detection
    • 2-Signal-Muting
    • Intelligenter Hintertretschutz
    • Konfiguration aller Funktionen ohne Software
    • Reduzierte Auflösung: 1 oder 2 Strahlen
    • Verschiedene Schutzarten sowie Varianten für explosionsgefährdete Bereiche