Detektion von Blechen aus größerer Entfernung

Ein Roboter greift Rückseitenbleche von einem Stapel und bringt sie an der Waschmaschine an. Die MultiTask-Lichtschranke PowerProx Mini Distance detektiert trotz ihrer kleinen Baugröße die zu greifenden, glänzenden Bleche selbst aus größerer Entfernung. Auch große Winkel und kleine Teile meistert die Lichtschranke hervorragend.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
    • Lichtlaufzeittechnologie
    • Laserklasse 1, Rot- und Infrarotlicht
    • Schaltabstand: 5 cm bis 4 m
    • Kleinster Hintergrundabstand: 6 mm
    • Schaltfrequenzen bis 1.000 Hz
    • Bis zu drei einstellbare Schaltausgänge oder ein Analogausgang IO-Link optional: für bis zu acht Schaltpunkte, Distanzwert und Smart-Sensor-Funktionalität