Absicherung und effektive Navigation für FTS

Der Sicherheits-Laserscanner nanoScan3 sichert FTS ab, die die Endmontage mit Material versorgen. Durch die umschaltbaren Schutzfelder des nanoScan3 passen sich Geschwindigkeit und Fahrtrichtung der FTS optimal an die Umgebung an. Die präzisen Messdaten des Laserscanners bilden zudem die optimale Basis für Lokalisierungslösungen: Die modulare Lokalisierungslösung LiDAR-LOC ermöglicht eine effektive Fahrzeugnavigation und effizientes Flottenmanagement.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Modulare LiDAR-Lokalisierung auf Basis natürlicher Konturen
    • Hohe Wiederholgenauigkeit: <10 mm
    • Fahrgeschwindigkeit bis zu 3 m/s
    • Drehrate bis zu 45°/s
    • Positionsausgabe mit bis zu 33 Hz
    • Einfach bedienbare Benutzeroberfläche (Webbrowser) und ROS-Integration
    • Integrationsmöglichkeiten für Fahrzeugodometrie und Reflektordetektion
    Der weltweit kleinste Sicherheitslaserscanner – extrem robust und hochpräzise
    • Nur 80 mm hoch
    • Extrem robust gegen Licht, Staub und Schmutz durch Scantechnologie safeHDDM®
    • Hochpräzise Messdaten via Ethernetschnittstelle
    • Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 275°
    • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
    • Sichere Maschinenintegration über I/Os
    • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr