Separieren an Personenschleusen

In Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen oder Flughäfen stellen automatische Zugangssysteme sicher, dass nur Personen mit gültigen Tickets Schleusen passieren. Mehrere Rund-Lichtschranken detektieren die Personen. Eine nachgeschaltete Steuerung stellt sicher, dass jeweils nur eine Person eine Schleuse passiert.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die kostengünstige Detektionslösung
    • Moderne OES4-ASIC-Technologie für hervorragende optische Performance und Fremdlichtunempfindlichkeit
    • Gehäuseformate: zylindrisch (mit M18-Gewinde), quaderförmig und hybrid
    • Zahlreiche Befestigungsoptionen
    • Programmierbare Schaltausgänge
    • Kein Netzteil der Schutzklasse II erforderlich
    Das flexible und effiziente Detektionssystem in einer Kaskade
    • Einfachste Verdrahtung für bis zu 60 Sensoren
    • Sequenzielle Taktung verhindert gegenseitige Beeinflussung
    • Freie Anordnung verschiedener Sensortechnologien
    • Sensoren in unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich
    • Sensordatenauswertung im System oder direkte Übertragung der Rohdaten
    • Prozessstabilität dank Diagnosefunktion
    Für viele Detektions- und Messaufgaben – Lichtgitter in sehr kompaktem Gehäuse
    • Gehäusemaße: 12 mm x 24 mm, Detektionshöhen: 100 mm bis 2400 mm
    • Slim und Flat Gehäusevarianten
    • Kreuzstrahlfunktion: bis zu 9 Strahlen
    • Kurze Ansprechzeit durch eigenen Lichtgitter-ASIC
    • Detektions-, Klassifizierungs- und Messfunktionen sowie Smart Tasks
    • Detaillierte Diagnose-Informationen
    • IO-Link-COM3-Schnittstelle
    Rund, wirtschaftlich unschlagbarer Standard
    • Kostengünstige zylindrische M18-Sensoren in Standardgehäusebauform
    • Auswahl an Kunststoff- und Metallgehäusevarianten mit geradem Optikausgang
    • Sehr helle und gut sichtbare PinPoint-LED
    • Sehr gut sichtbare Statusanzeige
    • Schutzart IP 67
    Weit über dem Standard – der wirtschaftliche Weg zur Businessklasse
    • PinPoint-LED- und Laserklasse-1-Varianten
    • SICK ASIC, das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Lichttastern und Lichtschranken
    • Lichttaster mit Hintergrundausblendung, energetische Lichttaster sowie Reflexions- und Einweg-Lichtschranken
    • ABS-Kunststoffgehäuse und V4A-Edelstahlgehäuse 1.4404 (316L)
    • Schutzarten IP67 und IP69K