Detektion von Gegenständen in Sicherheitsschleusen

Sicherheitsschleusen stellen den Übergang von sicheren zu nicht sicheren Bereichen eines Flughafens dar. Daher muss kontrolliert werden, dass sich dort keine verbotenen Gegenstände, z. B. Waffen, befinden. Der kompakte 2D-Laserscanner erfasst solche Gegenstände zuverlässig.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Das flexible und effiziente Detektionssystem in einer Kaskade
    • Einfachste Verdrahtung für bis zu 60 Sensoren
    • Sequenzielle Taktung verhindert gegenseitige Beeinflussung
    • Freie Anordnung verschiedener Sensortechnologien
    • Sensoren in unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich
    • Sensordatenauswertung im System oder direkte Übertragung der Rohdaten
    • Prozessstabilität dank Diagnosefunktion
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Sicherheitslaserscanner
    TiM-S
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Schutzfeldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m, bei >90 % Remission
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zur Anzeige einer Schutzfeldverletzung, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Winkelauflösung:
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Leitung mit 12-poligem M12-Stecker (0,3 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, Leitung, mit Stecker RJ45 (1 m), 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-adrige Leitung mit offenem Ende (1 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück