Türblatterkennung an automatischen Schiebetüren

Induktive Näherungssensoren IQB lassen sich durch ihre kompakte Bauweise platzsparend in den Türantrieb integrieren und detektieren zuverlässig das Türblatt in den Endlagen. Hohe Schaltgenauigkeiten sowie Schock- und Schwingfestigkeiten sorgen für eine lange Lebensdauer.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robuste Ganzmetallsensoren für den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Große Schaltabstände: 2 mm bis 40 mm
    • Schutzart: IP68, IP69K
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
    • Wahlweise robustes oder nahrungsmitteltaugliches Gehäuse, komplett aus Edelstahl gefertigt
    • IO-Link und visuelle Einstellhilfe
    • Beständig gegen Öle, Kühlschmiermittel und Reinigungsmittel
    Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse
    • Bauformen: M8 bis M18
    • Schaltabstände: bis 120 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
    • Löst Hochtemperaturanwendungen, indem der Dauermagnet im Hochtemperaturbereich und der Sensor im dahinter liegenden wärmeisolierten Bereich installiert wird
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
    • Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz
    Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: 10 mm x 16 mm x 28 mm oder 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
    • Schutzart: IP 68
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Robustes VISTAL®-Gehäuse
    • Kleine Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige