Positionsbestimmung an einer Karusselltür

Encoder erfassen die absolute Position des Drehkreuzes. Sie positionieren präzise die Karusselltür und überwachen zuverlässig ihre Drehgeschwindigkeit. Zur Übertragung der ermittelten Daten an die Türsteuerung stehen unterschiedliche Schnittstellen zur Verfügung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robuste Ganzmetallsensoren für den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Große Schaltabstände: 2 mm bis 40 mm
    • Schutzart: IP68, IP69K
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +85 °C
    • Wahlweise robustes oder nahrungsmitteltaugliches Gehäuse, komplett aus Edelstahl gefertigt
    • IO-Link und visuelle Einstellhilfe
    • Beständig gegen Öle, Kühlschmiermittel und Reinigungsmittel
    Magnetische Näherungssensoren im metrischen Gehäuse
    • Bauformen: M8 bis M18
    • Schaltabstände: bis 120 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Erfassung von Dauermagneten durch nicht ferromagnetische Materialien hindurch wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Kunststoff oder Holz
    • Löst Hochtemperaturanwendungen, indem der Dauermagnet im Hochtemperaturbereich und der Sensor im dahinter liegenden wärmeisolierten Bereich installiert wird
    Flexibel, smart, kompakt: Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche
    • 36-mm Absolut-Encoder mit maximal 26 Bit (Singleturn: 14 Bit Multiturn: 12 Bit)
    • Klemm-/Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
    • Drehbarer Stecker oder Leitungsanschluss
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-Schnittstelle mit konfigurierbarer Parametrierung
    • Diagnosefunktionen
    • Edelstahldesign (Inox-Versionen)
    • Schutzart bis IP67 bzw. IP69K
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    Der robuste Standard für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 20 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 68, IP 69K
    • Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
    • Robustes Edelstahlgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    • Visuelle Einstellhilfe, IO-Link-ready
    • Beständig gegen Öle und Kühlschmiermittel, geeignet für den Außeneinsatz
    Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: 10 mm x 16 mm x 28 mm oder 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
    • Schutzart: IP 68
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Robustes VISTAL®-Gehäuse
    • Kleine Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige