3D-LiDAR-Sensoren für Personenzählung an Türen
3D-LiDAR-Sensoren MRS1000A PeopleCounter mit integrierter SensorApp PeopleCounter zählen Personen beim Betreten oder Verlassen von Gebäuden – ohne Aufnahme von Bildern und ohne Erhebung personenbezogener Daten. So lassen sich nicht nur Hygienemaßnahmen einhalten, sondern auch Datenschutzrichtlinien befolgen. Während für kleine Shops mit nur einer Tür ein Sensor ausreichen kann, lässt sich durch Kombination mehrerer Sensoren die Personenzählung auch für größere Gebäude mit mehreren Ein- und Ausgängen realisieren. Dazu gehören z. B. Einkaufszentren, Flughäfen oder Messehallen. Der MRS1000A PeopleCounter speichert die jeweilige Anzahl an Personen und wertet die entsprechenden Daten direkt auf dem Gerät aus. Anhand der aktuellen Personenzahl in einem Raum lässt sich dann die maximale Raumauslastung überprüfen und über ein Ampelsystem oder auf einem Display anzeigen. Der Sensor speichert die Personenzahlen in einer Statistik für die letzte 30 Tage ab, mit deren Hilfe Gebäudebetreiber die Raumauslastung über einen Tag verteilt auch im Nachhinein einsehen können.