Anwesenheitsüberwachung bei horizontalen Fahrsteigen

2D-LiDAR-Sensoren TiM361 detektieren Personen, die sich auf einem horizontalen Fahrsteig befinden. So kann sichergestellt werden, dass ein Wiederanfahren des Fahrsteigs nach einem Not-Halt nur dann möglich ist, wenn sich keine Person mehr auf dem Fahrsteig befindet.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Kompakt und wirtschaftlich, auch in rauen Umgebungen
    • Effiziente und kostengünstige 2D-LiDAR-Sensoren für Messbereiche bis zu 50 m
    • Ausgezeichnete Performance bei jedem Wetter durch Multi-Echo-Technologie und intelligente Algorithmen
    • Robustes und kompaktes Gehäuse mit Schutzart bis IP 67, mit integrierter Heizung und Temperaturbereich bis zu –40 °C und +60 °C
    • Varianten für Security-Anwendungen mit Relaisausgängen und VdS-Zertifizierung verfügbar
    • Ausgabe der Messdaten über Ethernetschnittstelle in Echtzeit
    • Anzahl der Digitalausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
    Outdoor ist unsere vierte Dimension
    • Vier gespreizte Lagen und 275°-Öffnungswinkel
    • Hohe Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit durch HDDM+ mit Multi-Echo-Technologie
    • Feldauswertung und Messdaten in einem Sensor
    • Einfache Parametrierung, anpassungsfähig an sich verändernde Umgebungen
    • Bequeme und kundenfreundliche Diagnose per Webserver
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Schutzart: IP67
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück