Aktivierung einer Rolltreppe

Kompakt-Lichttaster WTE280-2 detektieren näher kommende Personen und aktivieren Rolltreppen, die sich im Stand-by-Modus befinden. Dies reduziert Energiekosten und sorgt für optimale Verfügbarkeiten. Durch die hohe Funktionsreserve sind die Sensoren unempfindlich gegenüber Verschmutzungen.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: PNP
    • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
    • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: PNP
    • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
    • Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: NPN
    • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
    • Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: NPN
    • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
    • Anschlussart: Klemmenanschluss
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: PNP
    • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
    • Anschlussart: Klemmenanschluss
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: NPN
    • Schaltart: Hell-/dunkelschaltend
    • Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: Relais
    • Schaltart: Hellschaltend
    • Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: Relais
    • Schaltart: Hellschaltend
    • Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 3 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: Relais
    • Schaltart: Hellschaltend
    • Anschlussart: Klemmenanschluss
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    Lichttaster und Lichtschranken
    W280-2
    • Schaltabstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
    • Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
    • Detektionsprinzip: Energetisch
    • Schaltausgang: Relais
    • Schaltart: Hellschaltend
    • Anschlussart: Klemmenanschluss
    • Lichtsender: LED
    • Einstellung: Potentiometer
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück
    2D-LiDAR-Sensoren
    TiM
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 1
    • Schutzart: IP65
    • Digitalausgänge: 2 (Push-pull)
    • Anschlussart: 1 x 5-poliger M12-Gerätestecker (drehbar)
    Details
    Jetzt vergleichen
    Stück