- Startseite
- Branchen
- Gebäudemanagement
- Bühnen- und Freizeitparktechnik
- Überprüfung der Auslastung von Bahnen in einem Freizeitpark
- Startseite
- Branchen
- Gebäudemanagement
- Bühnen- und Freizeitparktechnik
- Überprüfung der Auslastung von Bahnen in einem Freizeitpark
Überprüfung der Auslastung von Bahnen in einem Freizeitpark
-
Folgende Produktfamilien können eingesetzt werdenBlitzschnelle Messung – in Rekordzeit!
- Effizienter Sensor mit integrierter Höchstgeschwindigkeitsauswertung
- Hohe Wetterbeständigkeit und Zuverlässigkeit durch HDDM+ mit Multi-Echo-Technologie
- Feldauswertung und Messdaten in einem Sensor
- Einfache Parametrierung, anpassungsfähig an sich verändernde Umgebungen
- Bequeme und einfache Diagnose per Webserver
Kompakt und wirtschaftlich, auch in rauen Umgebungen- Effiziente und kostengünstige 2D-LiDAR-Sensoren für Messbereiche bis zu 50 m
- Ausgezeichnete Performance bei jedem Wetter durch Multi-Echo-Technologie und intelligente Algorithmen
- Robustes und kompaktes Gehäuse mit Schutzart bis IP 67, mit integrierter Heizung und Temperaturbereich bis zu –40 °C und +60 °C
- Varianten für Security-Anwendungen mit Relaisausgängen und VdS-Zertifizierung verfügbar
- Ausgabe der Messdaten über Ethernetschnittstelle in Echtzeit
- Anzahl der Digitalausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
-
Folgende Produkte können eingesetzt werden2D-LiDAR-SensorenTiM
- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
- Winkelauflösung: 1°
- Schutzart: IP65
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Leitung mit 12-poligem M12-Stecker (0,3 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 1°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, Leitung, mit Stecker RJ45 (1 m), 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-adrige Leitung mit offenem Ende (1 m), 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Messdatenausgabe
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 25 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 1 (PNP, „SYNC“/„Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Power/Synchronisationsausgang“, 5-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
DetailsJetzt vergleichen2D-LiDAR-SensorenTiM- Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
- Messprinzip: HDDM+
- Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
- Winkelauflösung: 0,33°
- Anzahl Feldsätze: 16
- Schutzart: IP67
- Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
- Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker
DetailsJetzt vergleichen