Mobile Roboter:
Move into new dimensions
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Der Einsatz von UHF-RFID-Technologie in der Leiterplattenproduktion ermöglicht transparente Fertigungsprozesse und lückenlose Rückverfolgbarkeit. So lässt sich Produktionsmaterial durchgängig identifizieren, beginnend mit der SMD-Fertigung über die Endmontage der Elektronikkomponenten bis hin zum finalen Produkt. Hierzu werden Leiterplattenmagazine auf fahrerlosen Transport-Carts (FTC) mit einem RFU61x identifiziert. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das RFID-Schreib-/Lesegerät platzsparend integrieren. Innerhalb der SMD-Fertigung sorgen zudem RFID-Tags an den Leiterplattenmagazinen für einen effizienten Materialfluss.
Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung