Kontakt
Feedback

Elektronik

Mit intelligenter Sensorik mehr erreichen

Trailer ansehen

The Hermes Standard

Nachrüsten von SMEMA-Anlagen leichtgemacht

mehr

Upgrade auf das nächste Level

Automatisierung in der Elektronikindustrie

Die Elektronikindustrie ist eine treibende Kraft des industriellen Fortschritts und spürt Marktveränderungen deshalb stets sehr früh und sehr deutlich. Produktlebenszyklen werden immer kürzer und die Qualitätsanforderungen immer höher, was die Branche derzeit vor große Herausforderungen stellt.

mehr

E-Mobility

Elektromobilität als Innovationstreiber

Mehr und mehr Fahrzeuge mit Elektromotor statt Verbrennungsmotor, mehr und mehr „Intelligenz“ in den Fahrzeugen – die Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität haben massive Auswirkungen auf die Industrie. Neue Produktionskonzepte und -prozesse sind gefragt...

mehr

Schlüsselfertige Sicherheitslösungen

Gehen auch Sie den Weg zu mehr Produktivität und Sicherheit

Sichere und intelligente Komplettlösungen, maßgeschneidert für Ihre Herausforderung – wir bieten das volle Programm. Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch Maschinensicherheit: Von der individuellen Beratung, über die Planung und Ausführung bis zur Abnahme übernehmen wir für Sie das gesamte Projekt.

mehr
Elektronik
The Hermes Standard
Upgrade auf das nächste Level
E-Mobility
Schlüsselfertige Sicherheitslösungen

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Applikationen

Überblick

Sensorlösungen für die Elektronikindustrie

Die Elektronikindustrie ist eine treibende Kraft des industriellen Fortschritts und spürt den Druck des Marktes sehr deutlich. Daher gilt es, Innovationen voranzutreiben – schnell, zuverlässig und wirtschaftlich – bei geringsten Fehlerquoten. Hightechmaschinen und Produktionsstätten müssen deshalb mit den modernsten Sensoren ausgestattet werden, um die Anforderungen des Marktes hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit erfüllen zu können. Mit seiner Sensortechnologie hat sich SICK in allen Bereichen der Elektronikindustrie bewiesen – von der Chip-Produktion über komplexe Montage und Prüfprozesse von Computern, Smartphones, Tablets und anderen Touchscreengeräten.

Trends & News

Präzise Pin-Inspektion optimiert Einpressverfahren

Die Nachfrage nach elektronischen Komponenten wächst kontinuierlich und damit steigen auch die Stückzahlen in der Leiterplattenproduktion. Um robuste Verbindungen zur Peripherie zu garantieren, werden Drahtverbindungen inzwischen nicht mehr auf Leiterplatten gelötet. Stattdessen werden sie im sogenannten Einpressverfahren unter hohem Druck durch ausgesparte Durchgangslöcher in die Leiterplatte eingepresst. Die Qualität jeder einzelnen Verbindung überwacht das Qualitätskontrollsystem Pinspector von SICK, das bereits erfolgreich in der Automobilelektronikindustrie zum Einsatz kommt.

> Mehr

Fahrerlose Transportsysteme automatisieren Produktion

Automatisierte, flexible Fertigungsprozesse sind die Antwort auf steigende Stückzahlen, kleinere Losgrößen und hohe Produktionsgeschwindigkeiten. Automated Guided Vehicles (AGVs) und ihre kleineren Geschwister, die Automated Guided Carts (AGCs), waren bisher vor allem in der Produktionslogistik in der Automobilindustrie zu Hause. Nun stehen sie in den Startlöchern, um die intralogistischen Prozesse der Fabrikautomation zu erobern. Für hohe Produktionsaufkommen, kleinteilige Fertigungsschritte, variable Prozessabläufe und hochgradig geschützte Produktionsumgebungen bieten die Logistikgenies auf Rädern besonderes Potenzial in der Elektronikindustrie.

> Mehr

Herausforderungen

Detektieren und Messen

Die kurzen Lebenszyklen elektronischer Geräte erfordern flexible Produktionslinien, wenig Stillstandszeiten und hohe Diagnosefähigkeit. Moderne und intelligente Sensoren von SICK speichern die Einstellungen ab, lernen sich selbst ein, sind diagnosefähig und tragen somit maßgeblich zur Lösung dieser Aufgaben bei.

Absichern

Die Verkettung von Fertigungsautomaten und halbautomatischen Montagezellen benötigt intelligente und flexible Sicherheitskonzepte. SICK gewährleistet mit seinen Sicherheitslösungen den Schutz des Bedienpersonals, optimiert die Produktion, reduziert die Maschinengrundfläche und die Stillstandszeiten.

Überwachen und Kontrollieren

Elektronische Komponenten werden zunehmend in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt. Gleichzeitig wird äußerste Zuverlässigkeit vorausgesetzt. Dies stellt höchste Anforderungen an die Qualitätskontrolle. Distanzsensoren und Vision-Sensoren und -Systeme von SICK unterstützen nahezu jede Art von Kontrolle.

Identifizieren

Eine zuverlässige Objektidentifikation ist Voraussetzung für einen flüssigen Produktionsablauf und stellt die Grundlage zur Nachverfolgbarkeit und kontinuierlichen Qualitätsverbesserung dar. SICK bietet ein breites Portfolio an fest installierten und mobilen Lesegeräten für Barcodes, 2D-Codes und RFID-Technologie.

Downloads

Nach oben