Kontakt
Feedback

Geschwindigkeitsmessung von Papierbahnen

In der Druckindustrie werden Papierbahnen mit hoher Geschwindigkeit gefördert. Der berührungslose Bewegungssensor SPEETEC 1D erfasst zuverlässig die Bahngeschwindigkeit und versorgt die Druckeinheit mit hochgenauen Signalen. Dadurch wird die Druckeinheit mit äußerster Präzision geregelt und ein hochwertiges Druckbild sichergestellt. Mit dem SPEETEC 1D lassen sich Herausforderungen wie Beschädigungen der Papierbahn meistern und eine herausragende Druckauflösung erzielen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Erfasst Bewegungen. Ohne zu berühren.
    • Berührungslose Messung von Objektgeschwindigkeit, -länge und -position ohne Maßverkörperung
    • Kompatibel zu vielen Materialien, Farben und Oberflächen
    • Sehr hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
    • Laserklasse 1
    • Robustes Design, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
    • TTL- oder HTL-Schnittstelle
    • Geschwindigkeit: bis zu 10 m/s
Nach oben