Kontakt
Feedback

Automatisches Palettieren von Zeitschriftenpaketen

Der 3D-Vision-Sensor Visionary-S erfasst das Profil des Zeitungsstapels, um dem Roboter die richtige Greifposition zu geben. Beim Palettieren wird das Packbild durch den 3D-Vision-Sensor kontrolliert, indem es mit den in der Steuerung hinterlegten Daten verglichen wird.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden

    3D Snapshot – farbige Aussichten für die präzise Fabrikautomation

    • Bis zu 30 farbige Tiefenbilder pro Sekunde
    • Funktioniert bei absoluter Dunkelheit und bei Tageslicht von bis zu 40 klx
    • Auflösung: 640 px x 512 px; submillimetergenaue Tiefenauflösung
    • Ausgabe von 3D-Farbdaten über Gigabit-Ethernetschnittstelle
    • Temperaturbereich: 0 °C ... 50 °C (gehäuseabhängig); Schutzart: IP67
    • HDR-Modus
Nach oben