Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Ein Sicherheitslaserscanner microScan3 überwacht den Zugang zur Palettierstation. Hierfür reicht ein einziger Laserscanner aus, da er die beiden Gefahrbereiche vor den Palettierrobotern gleichzeitig überwachen kann. Betritt eine Person einen der beiden Gefahrbereiche, stoppt nur der Palettierroboter in diesem Bereich. Der Roboter im anderen Bereich arbeitet weiter. Im Zusammenspiel mit einer Sicherheitssteuerung Flexi Soft oder Flexi Compact lassen sich weitere Sicherheitsfunktionen ergänzen.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr