Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Bei der Montage von Elektromotoren kommt zur Produktivitätssteigerung eine Mensch-Roboter-Kollaboration zum Einsatz. Dabei entnimmt ein Roboter die auf dem Förderband zugeführten Elektromotoren und übergibt sie dem Werker zur weiteren Bearbeitung. Dieser platziert an der dafür vorgesehenen Stelle im Elektromotor einen Kabelbaum. Anschließend setzt der Roboter das Werkstück zurück auf das Förderband. Der Roboter fungiert so als flexibler Produktionsassistent, der den Werker bei ergonomisch ungünstigen manuellen Arbeitsschritten entlastet. Mit einem Sicherheits-Laserscanner microScan3 und der Sicherheits-Steuerung Flexi Soft wird die sicherheitstechnische Lösung am Arbeitsplatz realisiert. Ein besonderes Plus ist die innovative Scantechnologie safeHDDM™ mit ihrer sehr hohen Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht und Staub.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr