Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-MR10300APG
2118496
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSonstiges Montagezubehör
      ZubehörfamilieMessräder und Messradsysteme
      BeschreibungAluminium-Messrad mit geriffelter Polyurethan-Oberfläche für Vollwelle 10 mm, Umfang 300 mm
      Gewicht+ 60 g
      Umfang300 mm
      Bohrungsdurchmesser8 mm
      OberflächePolyurethan geriffelt
      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +80 °C
      Messoberfläche

      Metall ungefettet

      Lackierte Oberflächen

      Kunststoffe

      Papier

      Pappe

      Holz

      Textilien

      Glas

      Bodenbeläge

      Trägheitsmoment310 gcm²
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.021160104
      eCl@ss 5.1.421160104
      eCl@ss 6.021160104
      eCl@ss 6.221160104
      eCl@ss 7.021160104
      eCl@ss 8.021160104
      eCl@ss 8.121160104
      eCl@ss 9.021160104
      eCl@ss 10.021160104
      eCl@ss 11.021160104
      eCl@ss 12.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Technische Zeichnungen

    BEF-MR10300APG
    Maßzeichnung