Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-MR10200AP
4084738
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSonstiges Montagezubehör
      ZubehörfamilieMessräder und Messradsysteme
      BeschreibungAluminium-Messrad mit glatter Polyurethan-Oberfläche für Vollwelle 10 mm, Umfang 200 mm
      Gewicht60 g
      Umfang200 mm
      Bohrungsdurchmesser10 mm
      OberflächePolyurethan glatt
      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +80 °C
      Messoberfläche

      Gefettete Metalle

      Stahlprofile

      Lackierte Oberflächen

      Kunststoffe

      Papier

      Pappe

      Holz

      Textilien

      Draht

      Leder

      Trägheitsmoment310 gcm²
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ECl@ss 12.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      ETIM 8.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Technische Zeichnungen

    BEF-MR10200AP
    Maßzeichnung