Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-FA-020-036
2072298
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeFlansche
      ZubehörfamilieMontageflansch
      LieferumfangFlanschadapter, Schrauben für Encodermontage (3 Stk. M3 x 14 Zylinderkopf)
      BeschreibungFlanschadapter Zentrierbund D20 auf D36
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ECl@ss 12.027273701
      ETIM 5.0EC002615
      ETIM 6.0EC002615
      ETIM 7.0EC002615
      ETIM 8.0EC002615
      UNSPSC 16.090132131023

    Technische Zeichnungen

    BEF-FA-020-036
    Maßzeichnung
    BEF-FA-020-036
    Anbauvorgaben Vollwelle, Klemmflansch mit Flanschadapter Zentrierbund D20 auf D36 (BEF-FA-020-036, 2072298)