Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter

Schaltende Lichtgitter von SICK für die Vielfalt der Anwendungen

Schaltende Lichtgitter von SICK sind mit verschiedenen Technologien ausgestattet und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden: Erfassen und Zählen von unregelmäßigen Objekten, Anwesenheits- und Überstandskontrolle und dies unter verschiedensten Einbausituationen oder Umgebungsbedingungen. Ob kleine Strahlabstände, eine hohe Fremdlichtunempfindlichkeit, große Reichweiten, unterschiedliche Überwachungshöhen oder sehr schmale Gehäuseabmessungen, die schaltendenden Lichtgitter bieten die passende Lösung für Ihre Anwendung.

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie WLG
Reflexions-Lichtgitter zur Detektion von sehr schnellen und transparenten Objekten
  • 0,6 ms Ansprechzeit
  • Acht sichtbare Sende-LEDs
  • Bis zu acht PNP-Schaltausgänge und ein Alarm-Ausgang
  • Empfindlichkeitseinstellung per Potentiometer
  • Polarisationsfilter bei spiegelnden Oberflächen
Produktfamilie HLG
Sichere Erfassung von kleinsten Objekten mit hoher Geschwindigkeit
  • Auflösung 2 mm
  • Ansprechzeit 3 ms
  • Überwachungshöhe 50 mm
  • Synchronisation über Leitung
  • PNP oder NPN mit Q oder Q invertiertem Ausgang
  • 1 x Test, 1 x Teach-in-Eingang
  • Stecker M12, 8-polig
Produktfamilie ELG
Das robuste Lichtgitter für viele Standard-Applikationen
  • Strahlanzahl bis zu 128
  • Verschiedene Strahlauflösung 10 mm, 30 mm und 60 mm
  • Große Funktionsreserve bis 12 m Reichweite
  • Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung
  • Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • PNP/NPN, Relais-Ausgang und ein Testeingang
  • Optische Synchronisation
Produktfamilie SLG
Zuverlässige Detektion bei extrem schmaler Bauform
  • Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 1.400 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
  • Betriebsreichweite 7 m
  • Ansprechzeit 18 ms
  • Auflösung von 45 mm bis 25 mm
  • Kommissionieren mit hellen Job-LEDs auf Sender- und Empfängerseite
  • IP-65-Schutzklasse
  • Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
Produktfamilie FLG
Einfachste Installation und Inbetriebnahme bei gleichzeitig hoher Performance
  • Dynamische oder statische Arbeitsweise, umschaltbar
  • Gehäuse in Gabel- und Rahmenform, einfache Justage
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • Tastensperre einstellbar
  • Robustes Metallgehäuse
  • Impulsverlängerung einstellbar
  • Umschaltbar zwischen Q und Q invertiert
  • Sehr schnelle Ansprechzeit
Produktfamilie FlexChain
Das flexible und effiziente Detektionssystem in einer Kaskade
  • Einfachste Verdrahtung für bis zu 60 Sensoren
  • Sequenzielle Taktung verhindert gegenseitige Beeinflussung
  • Freie Anordnung verschiedener Sensortechnologien
  • Sensoren in unterschiedlichen Leitungslängen erhältlich
  • Sensordatenauswertung im System oder direkte Übertragung der Rohdaten
  • Prozessstabilität dank Diagnosefunktion
Produktfamilie VLC100
Nur ein Gerät für die unterschiedlichsten Überwachungsbereiche
  • Bis zu 2,8 m Reichweite
  • Auflösung von 6 mm bis 18 mm
  • Nur ein Gerät: integrierter Sender und Empfänger
  • Intuitive Ein-Knopf-Bedienung
  • Automatische Ausrichtung
  • Synchronisation von 2 Systemen
  • Einfaches Teach-in-Verfahren
Produktfamilie PLG
Kommissionieren clever einfach
  • 360°-sichtbare Job-LED
  • Mögliche Reichweite bis zu 2 m
  • Flexible Überwachungshöhen von 120 mm bis 420 mm
  • Spiegel- und fremdlichtsicher
  • Umschaltbare Job-LED: permanent leuchtend oder blinkend
  • Bestätigt optisch den korrekten Zugriff

Treffer 1 - 8 von 8

Nach oben