Kontakt
Feedback

Messende Automatisierungs-Lichtgitter

Für hohe Ansprüche

Messende Automatisierungs-Lichtgitter von SICK eignen sich ideal bei komplexen Anforderungen. Sie sind modular aufgebaut und ermöglichen Kunden die Wahl unterschiedlicher Überwachungshöhen und Strahlabstände. Die Lichtgitter können an Stellen des Materialflusses an Förderbändern, in automatischen Lager- und Abrufsystemen, in der Auftragsabwicklung und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden. Bei der Palettendetektion können die Maximalhöhe und somit ein möglicher Überhang gemessen werden. Die Messdaten können über Bussysteme an die SPS weitergeleitet werden.

4 Treffer:

Treffer 1 - 4 von 4

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie MLG-2 ProNet
Weniger Aufwand und mehr Flexibilität durch integrierte Schnittstellen
  • Eigendiagnose durch das System möglich
  • Hochauflösendes Lichtgitter: mit 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm Strahlabstand
  • Funktion „Highspeed Scan“ mit dreifacher Scangeschwindigkeit
  • Funktion „Transparent Modus“ zur Detektion transparenter Materialien
  • Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, 2 x Haltefunktionen
  • Datenkomprimierung: Run Length Coding
Produktfamilie MLG-2 Pro
Höchstleistung bei Ansprechzeit, Auflösung und Objekterkennung
  • Hochauflösendes Lichtgitter: mit 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm Strahlabstand
  • Funktion „Highspeed Scan“ mit dreifacher Scangeschwindigkeit
  • Funktion „Transparent Modus“ zur Detektion transparenter Materialien
  • Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, 2 x Haltefunktionen
  • Umschaltbar auf hochauflösende Auswertung mit einer Genauigkeit von bis zu 2 mm
  • Datenkomprimierung: Run Length Coding
Produktfamilie MLG-2 Prime
Messaufgaben einfach über Display konfigurieren
  • Hochauflösendes Lichtgitter: mit 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm Strahlabstand
  • Drei Push-pull-Schaltausgänge oder zwei Analogausgänge möglich
  • Displayparametrierung mit ausgewählten, vorprogrammierten Messfunktionen
  • Überwachungshöhe bis 3,2 m
  • Betriebsreichweite bis 8,5 m
  • Optische Synchronisation von Sender und Empfänger
  • Cloningfunktion über IO-Link
  • Temperaturbereich von –30 °C bis +55 °C
Produktfamilie MLG-2 WebChecker
Höchste Präzision für die Bahnbreitenmessung
  • Messgenauigkeit: 0,3 mm pro Kante
  • Auflösung: 0,1 mm
  • Messfeld: 3.150 mm (in 150 mm Schritten)
  • Ansprechzeit: 32 μs
  • Schnittstellen: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Betriebsreichweite 2.500 mm
  • Interfaceausgabe: 10 Kanten mit 5 Bahnbreiten und 5 Mittenpositionen

Treffer 1 - 4 von 4

Nach oben