Übersicht
Zuverlässige Messung von Treibhausgas-Emissionsabgaben
Das kontinuierliche Emissionsmesssystem (CEMS) MINESIC700 GHG misst Treibhausgase in Untertage-Kohleminen und kalkuliert dadurch die Treibhausgas-Emissionen. Es entnimmt Messgas und bestimmt die Konzentrationen der Treibhausgaskomponenten mithilfe der NDIR-Spektroskopie. Zudem misst es den Gasdurchfluss mit Ultraschalltechnologie und bestimmt Temperatur, Druck und Feuchte. Mit einem speziell entwickelten Softwarepaket zur Datenerfassung und -zuordnung werden die Ergebnisse gemäß der geltenden Gesetzgebung berechnet und ausgewiesen. Durch die Überwachung mit MINESIC700 GHG werden die Mengenkosten exakt kalkuliert und die Steuerabgaben verringert.
Auf einen Blick
- Zuverlässige Messung mit geringen Messunsicherheiten.
- Automatische Umschaltung für bis zu 5 Messstellen
- Softwarepaket zur Berechnung und Aufzeichnung des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes
- Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessung mit IECEx-Zone-1-Geräten
- Verfügbar als eigenständiger Schrank oder integriert in MINESIC700 TBS