Übersicht
Einfach genial – Füllstandmessung in Schüttgütern mit 80-GHz-Radar
Der Freistrahlradar LBR SicWave dient der kontinuierlichen Füllstandmessung und funktioniert mit allen Feststoffen. Er ist extrem robust gegenüber äußeren Störeinflüssen, Staub oder Ansatz. Dank seiner berührungslosen 80-GHz-Radartechnologie ist der LBR SicWave einfach in Betrieb zu nehmen und wartungsfrei. Verschiedenste Optionen für Antennendesign, Prozessanschlüsse und Gehäuse stellen die ideale Anpassung an jede Applikation sicher. HART-Kommunikation und Bluetooth-Verbindung vereinfachen den Service und die Diagnose am Gerät und bereiten es bestens für Industrie-4.0-Anwendungen vor.
Auf einen Blick
- 80-GHz-Freistrahlradar mit verschiedenen Antennen
- Messbereich: bis 120 m
- Prozesstemperatur: −40 °C ... +200 °C
- Prozessdruck: −1 bar ... +20 bar
- Prozessanschluss: Gewinde, Flansche, spezielle Halterungen
- Gehäuse: Kunststoff (IP66/IP67) oder Aluminium (IP66/IP68)
- Mit oder ohne Display und Bluetooth
- Zertifikate: Ex d, Ex ia, Ex ta