Effiziente Fertigungsprozesse durch Nachrüstung von SMEMA Anlagen mit Hermes Standard - Optimieren Sie Ihre Produktion
Betreiber von Leiterplatten-Montagelinien, deren Maschinen mit SMEMA-Schnittstellen ausgestattet sind, haben bei der Umstellung auf vollautomatische digitale Fabrikfertigung ein Problem: Sie erreichen keinen konsistenten Datenfluss zwischen ihren Maschinen. Aus diesem Grund wird der veralteten SMEMA-Standard nach und nach durch den Ethernet-basierten Hermes-Standard abgelöst. Dennoch bleibt ein höherer Automatisierungsgrad unerreichbar, solange der Hermes-Standard nicht durchgängig für alle Maschinen einer Montagelinie verwendet wird.

HERMES Standard Solutions von SICK ermöglichen die nahtlose Integration von Leiterplatten-Bestückungsmaschinen in die Hermes-Standardumgebung. Die Hermes-SMEMA Connect-App wird auf einer Sensor Integration Machine (SIM) ausgeführt und sorgt für den konsistenten Datenaustausch zwischen den Maschinen, indem sie SMEMA-Signale in Hermes-Messages übersetzt. Das Sensor-Integrationsgerät lässt sich ganz einfach mit der SMEMA-Schnittstelle verbinden und dank der intuitiven webbasierten Benutzeroberfläche mühelos für viele Maschinentypen konfigurieren. Die Lösung ermöglicht eine stärkere Automatisierung von Liniensteuerungen und sorgt für die konsistente Rückverfolgbarkeit von Leiterplatten.

Vorteile dieser Lösung
Nachhaltige Nutzung vorhandener Maschinen. Die schnelle und einfache Nachrüstung mit der Hermes Standard Solution sorgt für Machine-Maschine-Kommunikation, Rückverfolgbarkeit und Datenkonsistenz. Maschinenhersteller und Anlagenbetreiber können kostensparend und herstellerunabhängig auf den Hermes-Standard umsteigen. Dank des flexiblen Hardware- und SensorApp-Konzepts sind Anpassungen und Erweiterungen problemlos möglich.

Das Wichtigste zu Hermes Retrofit in Kürze:
- Kosteneffektivität: Hermes Retrofit bietet eine kostengünstige Möglichkeit, bestehende Maschinen und Anlagen zu modernisieren und deren Produktivität und Effizienz zu verbessern, ohne die Kosten für den Kauf neuer Maschinen zu tragen.
- Nachhaltigkeit: Durch das Upgrade bestehender Maschinen anstatt sie komplett zu ersetzen, können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.
- Flexibilität: Hermes Retrofit ermöglicht eine flexible Anpassung von Maschinen und Anlagen an sich ändernde Produktionsanforderungen, da sie mit moderner Sensortechnologie und Datenverarbeitungseinheiten ausgestattet werden, um eine höhere Genauigkeit und Produktivität zu gewährleisten.