Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Adaptateur
Y8A48A2-LXXXUFA050
Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Adaptateur
Y8A48A2-LXXXUFA050
Accessoires
Connecteurs et câbles
Zoom
Type de produit:
Y8A48A2-LXXXUFA050
N° Art.:
2115730
chargement...
Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
Unité
Ajouter au panier
Demander un devis
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Ajouter comme favori
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Accessoires
Informations douanières
Afficher tout
Masquer tout
Caractéristiques techniques
Famille d'accessoires
Boîtiers répartiteurs
Sortie de commutation
PNP
Blindage
Non blindé
Nombre d'emplacements
8
Matériau du boîtier
TPU
Couleur du boîtier
Noir
Type de raccordement emplacements
M8, 4 pôles, Codage A, Connecteur femelle
Type de raccordement raccord de tronc
Extrémité de câble ouverte
Câble de connexion
5 m, 18 fils, PUR, sans halogène
Diamètre de câble
10,4 mm
Couleur de câble
Gris
Vitesse de déplacement
2 m/s
Course
5 m
Accélération
≤ 5 m/s²
Rayon de courbure
En mouvement
> 10 x diamètre de câble
En position fixe
> 10 x diamètre de câble
Mode chaîne porte-câble
> 10 x diamètre de câble
Cycle de pliage
≤ 5.000.000
Surplat
Emplacements
9
Couple de serrage
Emplacements
0,4 Nm
LED
Emplacements
2 x par logement
Raccord de tronc
1x par distributeur
Tension de mesure
≤ 24 V DC
Tension de service
18 V DC ... 30 V DC
Charge électrique
10 A, total à 30 °C (voir facteurs de correction EN 60204-1)
Catégorie de surtension
III
Température de service
En mouvement
–5 °C ... +80 °C
En position fixe
–40 °C ... +80 °C
Mode chaîne porte-câble
–5 °C ... +60 °C
Boîtier de distribution
–20 °C ... +72 °C
Indice de protection
IP65/ IP67
Fichier UL n°
E238799
Homologations
UL
CE
Domaine d'utilisation
Mode chaîne porte-câble
Contenu de la livraison
10 x plaques d’étiquetage
Afficher tout
Masquer tout
Dessins techniques
Plan coté
Anschlussschema Cd-477
Vue :
Vue galerie
Vue liste
Afficher tout
Masquer tout
Afficher tout
Masquer tout
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...
chargement...